Leca®Block 75

Article number:   LB75

Manufacturer: Weber Saint-Gobain SE
Product family: Leca®
Product group: Produkter
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
Date of publishing:2/28/2013
Edition number: 1
Width (mm): 75
Height (mm): 200
Depth (mm): 500
Weight Net (Kg): 0

Product description

Leca® Block 75, 95 och 125 mm är speciellt utformade för att användas till innerväggar. Med hjälp av stödskenor i golv, vägg och tak murar man enkelt en ny vägg. Blocken är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca® Block har not och spont. Det förenklar arbetet och sparar tid eftersom det inte krävs någon inpassning. Snygga sladdragningar inne i blocken Blocken utformning gör det möjligt att dra t.ex. elrör vertikalt inne i blockens hål samt horisontellt i liggfogen. ENERGISNÅLA, REJÄLA OCH MILJÖVÄNLIGA VÄGGAR AV LECABLOCK Egenskaperna för fuktsäkerhet, brand och beständighet gör blocken lämpliga där ibland vanliga lätta innerväggar går bet. Vid bärande väggar rekommenderar vi block som är 95 mm eller bredare.

Links

The Qr code includes the static URL below and will bring you back to this page if scanned by a device like iPhone or smartphone

http://weber-se.bimobject.com/LB75
Product data url: http://www.weber.se/lecare...
Installation instructions: http://www.weber.se/upload...
Product certification:
Technical description: http://www.youtube.com/wat...
Youtube clip: http://www.youtube.com/wat...
EAN code: -

BIMobjects download center

ArchiCAD AAT file ArchiCAD AAT file
Weber composite structs with materials Download file
ArchiCAD ArchiCAD
Please note! The LCF file contains all of the Weber Leca® Components Download file
Revit Revit
Download file
Revit Revit
Wall and Floor profile Download file
Revit Revit
End blocks Download file

Related information

Material main: Masonry
Material secondary: Masonry
Other products in this group:

Accessories:

Classification

Bimobject Category: Masonry
IFC classification: Member
UNSPSC name: Bricks
UNSPSC code: 301316
Local classification: